ĐAI ỐC CHỤP SKINDICHT® D-M 32X1.5
Compression screw; M 32; Wrench width: 32mm; Brass Nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant

ĐAI ỐC CHỤP SKINDICHT® D-M 32X1.5
Compression screw; M 32; Wrench width: 32mm; Brass Nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant
ĐAI ỐC CHỤP SKINDICHT® D-M 32X1.5

ĐAI ỐC CHỤP SKINDICHT® D-M 32X1.5
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Ứng dụng
SKINDICHT® D-M compression screws with thread in accordance with EN 62444.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Compression screw |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Weight | 0.019 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 12 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Brass |
| Thread type | Metric |
| Pitch of thread | 1,5 |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | M 32 |
| Overall width | 35.2 |
| Colour | metal |
| Inner diameter | 27.2 |
| Thread length | 8 |
| Thread standard | DIN EN 60423 |
| Spanner size | 32 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -60 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® D-M