Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.078 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 38.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Bộ phận làm kín phía cáp Nón làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 21
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 6.5
Kích thước các góc hình lục giác 33.5
Kích thước cờ-lê 30
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 13
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 15.8
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,588
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 30
Phạm vi kẹp tối thiểu 14
Dành cho cáp bọc thép Không
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chỉ số bảo vệ IP IP 67, IP 66, IP 65, IP 68 - 10 bar
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Nhiệt độ tĩnh tối đa 80
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHVE
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52005070 PG 13,5 6 6.8 8.8 22 25.000
52005080 PG 13,5 6 6.8 8.8 22 25.000
52005090 PG 13,5 6 8.5 10.8 22 25.000
52005100 PG 16 6 8.5 10.8 24 25.000
52005110 PG 16 6 10.8 12.8 24 25.000
52005120 PG 16 6 10.8 12.8 24 25.000
52005130 PG 16 6 12 14.8 24 25.000
52005140 PG 21 7 14 15.8 30 25.000
52005150 PG 21 7 14 15.8 30 25.000
52005160 PG 21 7 15.8 17.8 30 25.000
52005170 PG 21 7 15.8 17.8 30 25.000
52005180 PG 21 7 17.5 19.8 30 25.000
52005190 PG 29 8 19.5 21.8 40 10.000
52005200 PG 29 8 19.5 21.8 40 10.000
52005210 PG 29 8 21.5 23.8 40 10.000
52005240 PG 29 8 23.5 25.8 40 10.000
52010400 PG 9 5.5 4 5.8 17 25.000
52010405 PG 9 5.5 5 6.8 17 25.000
52010415 PG 9 5.5 4 5.8 17 25.000
52010420 PG 9 5.5 5 6.8 17 25.000
52010440 PG 11 5.5 5 6.8 20 25.000
52010450 PG 11 5.5 6.8 8.8 20 25.000
52010460 PG 13,5 5.5 6.8 8.8 22 25.000
52010470 PG 13,5 5.5 6.8 8.8 22 25.000
52010480 PG 13,5 5.5 8.5 10.8 22 25.000
52010490 PG 13,5 5.5 6.8 8.8 22 25.000
52010500 PG 13,5 5.5 6.8 8.8 22 25.000
52010510 PG 13,5 5.5 8.5 10.8 22 25.000
52010520 PG 16 5.5 8.5 10.8 24 25.000
52010530 PG 16 5.5 10.8 12.8 24 25.000
52010540 PG 16 5.5 10.8 12.8 24 25.000
52010550 PG 16 5.5 12 14.8 24 25.000
52010560 PG 16 6 8.5 10.8 24 25.000
52010570 PG 16 6 10.8 12.8 24 25.000
52010580 PG 16 6 10.8 12.8 24 25.000
52010590 PG 16 6 12 14.8 24 25.000
52010600 PG 21 6.5 14 15.8 30 25.000
52010610 PG 21 6.5 14 15.8 30 25.000
52010620 PG 21 6.5 15.8 17.8 30 25.000
52010630 PG 21 6.5 15.8 17.8 30 25.000
52010640 PG 21 6.5 17.5 19.8 30 25.000