R3.0 GASKET PHẲNG BAUF.A
Flat seal; Design size: R3.0 A

R3.0 GASKET PHẲNG BAUF.A
Flat seal; Design size: R3.0 A
R3.0 GASKET PHẲNG BAUF.A

R3.0 GASKET PHẲNG BAUF.A
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
The oil-resistant sealing made of CR material enables the housing to be closed in a liquid-tight manner and thus a higher degree of protection (up to IP 67).
Ứng dụng
Spare part for use with EPIC® SIGNAL R 3.0 A circular connectors
For a secure sealing between the panel-mount base and the housing wall used for mounting.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Flat seal |
| Design size | R3.0 A |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material | Chloroprene rubber |
| Material shortname | CR |
Đặc điểm sản phẩm
| Impact-resistant |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL R 3.0 Accessories
| Article number | Design size | Delivery Unit |
|---|---|---|
| 50201203 | R3.0 A | 5.000 |