LiFY 1 kV 1X1,5 BK
Lõi đơn; 1X1.5; màu đen; Cuộn chỉ; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Lắp đặt cố định


LiFY 1 kV 1X1,5 BK
Lõi đơn; 1X1.5; màu đen; Cuộn chỉ; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Lắp đặt cố định
LiFY 1 kV 1X1,5 BK

LiFY 1 kV 1X1,5 BK
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Các sợi dây sợi mảnh (đường kính mỗi sợi là 0,07 mm) giúp tạo ra thiết kế cáp siêu dẻo dai
Với lớp cách điện lõi gia cố, đảm bảo khả năng chịu được dải điện áp cao hơn và tuổi thọ lâu dài
Different core insulation colours available.
Đơn đăng ký
Đặc biệt thích hợp làm cáp đo lường để sử dụng trên các thiết bị di động
Ngoài ra, còn dùng cho việc lắp đặt cố định và được bảo vệ trong các thiết bị chiếu sáng, thiết bị chuyển mạch hoặc thiết bị điều khiển
Có thể sử dụng trong các không gian khô ráo
Flexible use up to -15°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 150 |
| Loại bao bì lõi đơn | Cuộn chỉ |
| Copper index | 14.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 96.760 lb |
| Trọng lượng | 34 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Cáp sợi mảnh LiF | LiFY |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 40.0 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống ozone | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 8 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 32.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from LiFY 1 kV
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài danh nghĩa | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560011S | 0.75 | màu đen | Cuộn chỉ | 4 | 30 kg/km | ||||||
| 4560012S | 1.5 | màu đen | Cuộn chỉ | 4 | 34 kg/km | ||||||
| 4560021S | 0.75 | màu xanh | Cuộn chỉ | 4 | 30 kg/km | ||||||
| 4560022S | 1.5 | màu xanh | Cuộn chỉ | 4 | 34 kg/km | ||||||
| 4560041S | 0.75 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 4 | 29 kg/km | ||||||
| 4560042S | 1.5 | màu đỏ | Cuộn chỉ | 4 | 34 kg/km |