LiYCY 1x0,5
Cáp lõi đơn; 1X0.5; PVC; Có lớp chống nhiễu; Lắp đặt cố định



LiYCY 1x0,5
Cáp lõi đơn; 1X0.5; PVC; Có lớp chống nhiễu; Lắp đặt cố định
LiYCY 1x0,5
59.040₫
/

LiYCY 1x0,5
59.040₫
/
Còn hàng (4996)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Bảo vệ tối ưu khỏi nhiễu điện từ nhờ lớp chống nhiễu bằng dây đồng bện với mức độ bao phủ cao.
Đơn đăng ký
For wiring circuits inside machines
Suitable for wiring inside control cabinets
Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
For fixed and protected installation
Can be used in dry and damp rooms
The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance
Dùng để đấu dây điện bên trong máy móc
Thích hợp để đấu dây bên trong tủ điều khiển
Đặc biệt là đối với các môi trường yêu cầu tính tương thích điện từ (EMC)
Dùng cho lắp đặt cố định và được bảo vệ
Có thể sử dụng ở cả những nơi khô ráo lẫn ẩm ướt
Lớp vỏ ngoài bằng PVC có khả năng chống axit và kiềm, đồng thời có khả năng chống dầu ở mức độ hạn chế.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp lõi đơn |
| Copper index | 15.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 100.800 lb |
| Trọng lượng | 20 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 40.1 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 0.8 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | trong suốt |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 3.6 mm |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X0.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 54.0 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 14.4 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from LiYCY
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4530101 | 0.14 | 2.8 | 13 kg/km | ||
| 4530102 | 0.25 | 3.3 | 18 kg/km | ||
| 4530103 | 0.5 | 3.6 | 20 kg/km | ||
| 4530104 | 0.75 | 3.9 | 31 kg/km | ||
| 4530105 | 1 | 4.7 | 36 kg/km | ||
| 4530106 | 1.5 | 5.1 | 39 kg/km | ||
| 4530107 | 2.5 | 6 | 55 kg/km |