Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Tiếp điểm xoay
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Hình thức giao hàng Túi
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.008 kg
Đặc tính điện
Điện trở tiếp xúc tối đa 2
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ bạc
Biến thể tiếp điểm Vấu cáp
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Ag
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được đóng dấu
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 6 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 6 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 16
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 16
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
UR được công nhận Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MC 3.6 turned contacts
Article number Biến thể tiếp điểm Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Đơn vị giao hàng Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²)
1121000C Chân 4 100.000 4
1121010C Chân 6 100.000 6
1121020C Chân 10 100.000 10
1121060C Chân 2.5 100.000 2.5
1121070C Chân 1.5 100.000 1.5
1121500C Ổ cắm 4 100.000 4
1121510C Ổ cắm 6 100.000 6
1121520C Ổ cắm 10 100.000 10
1121560C Ổ cắm 2.5 100.000 2.5
1121570C Ổ cắm 1.5 100.000 1.5
44424029 Vấu cáp 16 10.000 16