EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
Hệ thống mô-đun MH; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 8; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.09mm² - 0.52mm²; 50 V AC rms / DC according to IEC;

EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
Hệ thống mô-đun MH; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 8; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.09mm² - 0.52mm²; 50 V AC rms / DC according to IEC;
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
1.058.040₫
/

EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
1.058.040₫
/
Còn hàng (1240)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Mô-đun Gigabit bền bỉ, được trang bị lớp chống nhiễu toàn diện, dành cho việc trao đổi thông tin nhanh chóng và đạt hiệu suất Cat.7 lên đến 10 Gbit/s
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Có sẵn dưới dạng các bộ phận riêng lẻ hoặc dưới dạng bộ kit hoàn chỉnh
Các bộ phận riêng lẻ có thể được đặt hàng theo các đơn vị đóng gói lớn hơn để lắp ráp đầu nối
Bộ kit bao gồm 1 thân cách điện bằng nhựa màu đen, 1 vỏ ngoài chống nhiễu, 1 đầu nối chống nhiễu và 8 tiếp điểm. Các bộ kit có sẵn ở các kích cỡ “Nhỏ” và “Trung bình” để phù hợp với các kích thước cáp khác nhau
Các đầu nối mô-đun mang lại nhiều khả năng kết hợp đa dạng và có thể lắp ráp một cách linh hoạt — thậm chí để tạo ra các đầu nối lai dành cho các loại môi trường truyền dẫn khác nhau
Connectors with modular configurations can be connected to market-standard connectors
Crimp termination creates a vibration-proof connection, provides maximum contact protection between the contact and cable and is suitable for automated assembly
Locks effortlessly into the fixed EPIC® MH multi-frame with an audible click. Much easier assembly than hinged and sliding frames
Compliant with standards for use in rail vehicles (fire behaviour test according to DIN EN 45545-2:2016-02, requirements sets R22 and R23, hazard levels HL1, HL2 and HL3)
Tạo đầu nối dây bằng phương pháp uốn ép tạo ra một kết nối chống rung, đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa cho tiếp điểm giữa đầu nối và dây cáp, đồng thời phù hợp với quy trình lắp ráp tự động
Tuân thủ các tiêu chuẩn về sử dụng trên phương tiện đường sắt (thử nghiệm tính chất cháy theo tiêu chuẩn DIN EN 45545-2:2016-02, các bộ yêu cầu R22 và R23, các Mức nguy cơ HL1, HL2 và HL3)
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Đơn đăng ký
Dùng để sản xuất lõi lót đầu nối hình chữ nhật kiểu mô-đun
Có thể áp dụng rộng rãi cho việc truyền dữ liệu trong các mạng LAN và các ứng dụng Ethernet
Dùng cho các khung mô-đun đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® MH
Dùng cho nhiều loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MH |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.035 kg |
Đặc tính điện
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện áp xung định mức | 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984 |
| Điện áp định mức | 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | xám bạc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 28 AWG |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | Máy tính cá nhân |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 20 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.09 |
| Số lượng tiếp điểm | 8 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 0.52 |
| Loại lõi tiếp điểm | Ổ cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 8 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Chèn vật liệu | Polycarbonate |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Chất liệu | Hợp kim kẽm |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MH Gigabit Modul
| Article number | Loại lõi tiếp điểm | Số lượng tiếp điểm | Đơn vị giao hàng | Các vị trí bắt buộc |
|---|---|---|---|---|
| 44423276 | Phích cắm | 8 | 10.000 | 1 |
| 44423277 | Ổ cắm | 0 | 10.000 | 1 |
| 44423278 | Phích cắm | 8 | 10.000 | |
| 44423279 | Phích cắm | 8 | 10.000 | |
| 44423280 | Ổ cắm | 8 | 10.000 | |
| 44423281 | Ổ cắm | 8 | 10.000 | |
| 44423282 | 10.000 | |||
| 44423283 | 10.000 | |||
| 44423284 | 10.000 | |||
| 44423291 | Phích cắm | 8 | 1.000 | 1 |
| 44423292 | Ổ cắm | 8 | 1.000 | 1 |
| 44423326 | Phích cắm | 8 | 1.000 | 1 |
| 44423327 | Ổ cắm | 8 | 1.000 | 1 |