Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Brand EPIC®
Product type Adapter clip
Installation type clip on
Delivery Unit 10.000
Weight 0.02 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
CE marked

Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MH Clip
Article number Delivery Unit
44423264 10.000