EPIC® MHB Đồng trục D=2.5mm
Hệ thống mô-đun MH; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 1; Các vị trí bắt buộc: 2; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC according to IEC; 16 A according to IEC

EPIC® MHB Đồng trục D=2.5mm
Hệ thống mô-đun MH; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 1; Các vị trí bắt buộc: 2; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC according to IEC; 16 A according to IEC
EPIC® MHB Đồng trục D=2.5mm

EPIC® MHB Đồng trục D=2.5mm
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Shielded modul for data and signal transmission
Modular connector system, plugable with the market standard, Crimp connection for permanent vibration proof contacting, Railway applications - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3, The mix of different functions in one plug guarantees high flexibility
Đơn đăng ký
Mechanical engineering, Robotics industry, Plant engineering, Renewable energy, Railway applications / vehicle construction
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MH |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.028 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 16 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện áp xung định mức | 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984 |
| Điện áp định mức | 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | xám bạc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 26 AWG |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | Máy tính cá nhân |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 0.14 |
| Số lượng tiếp điểm | 1 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 2.5 |
| Loại lõi tiếp điểm | Ổ cắm |
| Loại tiếp điểm màn hình | Kết nối đầu cuối |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 0 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Chèn vật liệu | Polycarbonate |
| Các vị trí bắt buộc | 2 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Chất liệu | Đồng thau |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 1 |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3 |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.