Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Loại sản phẩm Hệ thống mô-đun MH
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Loại lắp đặt kẹp vào
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.015 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 16 A theo IEC
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Không
Điện áp xung định mức 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984
Điện áp định mức 500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 5
Thiết kế sản phẩm
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có lớp bảo vệ bằng dây Không
Màu sắc màu đen
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 26 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 12 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.14
Số lượng tiếp điểm 6
Có dây nối đất bảo vệ Không
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 4
Loại lõi tiếp điểm Ổ cắm
Số lượng tiếp điểm PE 0
Số lượng tiếp điểm dữ liệu 0
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Các vị trí bắt buộc 1
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Chất liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Vật liệu, dạng tóm tắt PA
Số lượng tiếp điểm nguồn 0
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 500
Mức độ ô nhiễm 3
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt EN 45545-2 HL1, EN 45545-2 HL2, EN 45545-2 HL3
Số kiểm soát danh mục cUR ECBT8
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Đúng vậy
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Chứng nhận UR theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MH 6
Article number Loại lõi tiếp điểm Số lượng tiếp điểm Đơn vị giao hàng Các vị trí bắt buộc
44423218 Phích cắm 6 10.000 1
44423219 Ổ cắm 6 10.000 1