Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Loại sản phẩm Đầu nối cáp
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.035 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 20 A theo IEC
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Phạm vi kẹp cáp tối thiểu 3.5
Chiều dài tổng cộng 45.55
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Định dạng đầu nối Công suất M 17
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Chiều dài băng bóc lớp vỏ bọc 20
Màu sắc màu đen
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà bạc
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 22 AWG
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 14 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.25
Số lượng tiếp điểm 3+PE
Đường kính đầu nối 18.7
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 2.5
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Loại gioăng làm kín Vòng đệm làm kín
Đã mã hóa Không
Loại kết nối PE Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Biến thể tiếp điểm Chân
Loại tiếp điểm màn hình Kết nối đầu cuối
Loại đầu nối Phích cắm
Số lượng tiếp điểm PE 1
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Chèn vật liệu Polyamide
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim kẽm
Có chỉ Không
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt CuZn
Loại khóa Khóa xoay
Tiếp điểm chống nhiễu Đúng vậy
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Phạm vi kẹp cáp tối đa 11
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Số lượng tiếp điểm nguồn 3
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 67
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® POWER M17 D6
Article number Loại đầu nối Số lượng tiếp điểm Số lượng tiếp điểm nguồn Số lượng tiếp điểm tín hiệu Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Đơn vị giao hàng
44423050 Ổ cắm 3+PE 3 0 14 AWG 22 AWG 2.5 0.25 5.000
44423051 Ổ cắm 5+PE 5 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423052 Ổ cắm 6+PE 6 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423053 Ổ cắm 7+PE 7 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423055 Phích cắm 3+PE 3 0 14 AWG 22 AWG 2.5 0.25 5.000
44423056 Phích cắm 5+PE 5 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423057 Phích cắm 6+PE 6 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423058 Phích cắm 7+PE 7 0 18 AWG 28 AWG 1 0.06 5.000
44423059 Phích cắm 3+PE+5 3 5 18 AWG 28 AWG 1 0.06 0.5 0.06 5.000