Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Product type Fibre optic polishing sheet
Fibre optic cable type, long designation Polymer optical fibres
Fibre optic cable type PCF
Delivery Unit 1.000
Weight 0.008 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Granulate 0.3
Overall width 230
Total length 279
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF polishing film
Article number Fibre optic cable type Granulate Fibre optic cable type, long designation
29500021 POF 1000 Polymer optical fibres
29500022 PCF 0.3 Polymer optical fibres
29500023 PCF 1 Polymer optical fibres
29500024 PCF 5 Polymer optical fibres