Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dụng cụ làm việc với cáp sợi quang
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.013 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF Cutter
Article number Thread size Delivery Unit
29500014