BỘ CHUYỂN ĐỔI POF ST (BFOC) /4 chiếc
Fibre optic coupling; Coupling; Straight; Locking type: Bayonet; Simplex; clip on;

BỘ CHUYỂN ĐỔI POF ST (BFOC) /4 chiếc
Fibre optic coupling; Coupling; Straight; Locking type: Bayonet; Simplex; clip on;
BỘ CHUYỂN ĐỔI POF ST (BFOC) /4 chiếc

BỘ CHUYỂN ĐỔI POF ST (BFOC) /4 chiếc
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Fibre optic coupling |
| Scope of delivery | 4 couplings, including dust protection cap |
| Brand | HITRONIC® |
| Fibre optic cable type | POF |
| Installation type | clip on |
| Delivery Unit | 4.000 |
| Weight | 0.009 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Assembly type | Field configurable |
| Total length | 29.5 |
| Flange |
|
| Design connector housing | Straight |
| Connector type | Coupling |
| Direct mounting possible |
|
| Bend protection boot |
|
| Coupling connection type | ST |
| Connector colour | Metal |
| Overall width | 11 |
| Housing base material | Zinc alloy |
| Dust protection cap |
|
| Reusable |
|
| Variant of connector | Simplex |
| Locking type | Bayonet |
| Total height | 8.3 |
| Guide sleeve material | Ceramics |
| Suitable type of optical fibre | Simplex |
Đặc điểm sản phẩm
| IP protection rating | IP 20 |
| Max. storage temperature | 99 |
| Insertion attenuation | 0.2 |
| Storage temperature min. | -55 |
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | 85 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Product standard according to IEC | ST (BFOC) according to IEC 61754-2 |
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from POF adapter ST(BFOC)
| Article number | Suitable type of optical fibre |
|---|---|
| 29420099 | Simplex |