Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ETHERLINE®
Loại sản phẩm cáp Ethernet
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ ETHERNET/IP, EtherCAT
Copper index 30.400  kg/km
Copper index (lb) 0.010  lb
Trọng lượng 55 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 125
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Hỗ trợ công nghệ PoE IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)
Điện trở vòng lặp ở 20°C 236.0
Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được 100
Tốc độ truyền tín hiệu (danh định) 0.64
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 1
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1
Điện áp định mức giữa các lõi 50 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.5
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 6.2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 1x4x22AWG
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Cáp bốn lõi xoắn sao
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Lớp chống nhiễu, viết tắt SF/UTP
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm, Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Có lớp giáp Không
Đường kính ngoài tối đa 6.8
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Số lượng dây đấu 7
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Ứng dụng PROFINET® Loại C
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -40
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 54.4  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Loại cáp Ethernet Cat.5e
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 68.0  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 80
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn VDE 0276-605
Chống tia UVC Đúng vậy
Có thể cuộn lại Không
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • PROFINET® là nhãn hiệu đã đăng ký của PNO (Tổ chức người dùng PROFIBUS).
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ETHERLINE® ROBUST FR
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Loại cáp Ethernet Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170454 1x4x22AWG Cat.5e 0.34 6.5 55 kg/km
2170455 4x2x23/7AWG Cat.7 0.25 8.7 73 kg/km
2170456 4x2x26/7AWG Cat.7 0.14 6.2 40 kg/km