UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8
Cáp bus; KNX/ EIB; Lắp đặt cố định; PVC; xanh lá cây; 2X2X0.8


UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8
Cáp bus; KNX/ EIB; Lắp đặt cố định; PVC; xanh lá cây; 2X2X0.8
UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8
35.880₫
/

UNITRONIC® BUS EIB 2X2X0,8
35.880₫
/
Còn hàng (43700)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Đơn đăng ký
The product is designed for use in building management, e.g. for decentralised control of lighting, heating, air-conditioning, ventilation, energy management, blinds, time management, locking systems etc
The cable can be laid on or under plaster; in pipes, cable ducts; in dry, damp or wet environments
EIB installation mainly consists of sensors/command-transmitters (e.g. light barriers, switches, thermostats, infrared, wind meters, timers), and actuators (e.g. engines, heaters, ventilators, lights, blinds)
KNX technology was formed from the merging of three established European bus standards: EIP, EHS (household appliances and consumer electronics) and Batibus (heating/ventilation/air conditioning)
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp bus |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | KNX/ EIB |
| Copper index | 21.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 141.100 lb |
| Trọng lượng | 54 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 250 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | xanh lá cây |
| Thiết kế đầu dẫn | dây dẫn rắn |
| Loại mắc cạn | Cáp bốn lõi xoắn sao |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2X2X0.8 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 6018 |
| Quấn qua bó dây | Màng nhựa |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Đường kính danh nghĩa của dây dẫn (mm) | 0.8 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu | Không |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 66.0 mm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS EIB/KNX