Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
Copper index 33.000  kg/km
Copper index (lb) 221.720  lb
Trọng lượng 65 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 250
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 2X2X0.25
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Màu của lớp vỏ ngoài màu tím
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Xốp polyethylene
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt Foam-Skin PE
Có lớp giáp Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -30
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 118.5  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 63.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 8 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Modubus đã được Tổ chức Modbus-IDA đăng ký. SUCOnet P là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Moeller. Modulink P là nhãn hiệu đã đăng ký của Weidmüller GmbH & Co. VariNet là nhãn hiệu đã đăng ký của Pepperl+Fuchs GmbH.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS LD FD P
Article number Thiết kế đầu dẫn Được chứng nhận cUL Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
2170213 dây siêu mảnh Không 6 39 kg/km
2170214 dây siêu mảnh Không 7.9 65 kg/km
2170215 dây siêu mảnh Không 8 77 kg/km
2170813 dây siêu mảnh Đúng vậy 6.2 39 kg/km
2170814 dây siêu mảnh Đúng vậy 8.3 65 kg/km
2170815 dây siêu mảnh Đúng vậy 8.4 77 kg/km