Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp bus
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ INTERBUS
Copper index 37.000  kg/km
Copper index (lb) 248.600  lb
Trọng lượng 72 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 250
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 100
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.22  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 3X2X0.22
Quấn qua bó dây Giấy bạc
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 3
Màu của lớp vỏ ngoài màu tím
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm Không
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 6
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Số lượng dây đấu 7
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Cáp Kết nối nhanh (FC) Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 108.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được UL chứng nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • INTERBUS là nhãn hiệu đã đăng ký của Phoenix Contact GmbH & Co.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® BUS IBS
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Vật liệu nền của vỏ ngoài Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Copper index calc export Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Trọng lượng
2170208 3X2X0.22+3X1 Polyurethane PUR 7.9 85 kg/km
2170209 3X2X0.22 Polyvinylclorua PVC 7.2 72 kg/km