Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Loại sản phẩm Mui xe
Kích thước thiết kế 32B
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.473 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Biến thể bu-lông chốt Bu lông cho cần gạt kép
Chiều dài tổng cộng 93.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Góc nghiêng
Loại ren Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Kích thước ren M 32
Có vòng đệm cáp Không
Có nắp gập Không
Chiều rộng tổng thể 79
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà màu xám
Chiều cao tổng thể 95
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Sơn tĩnh điện
Số lượng đầu ra cáp ở phía trên 0
Số lượng lỗ đi cáp bên hông 1
Thiết kế đầu nối Tiêu chuẩn
Vật liệu cần gạt Thép
Số lượng chốt khóa 4
Biến thể nhà ở Mui xe
Chất liệu của chốt khóa Thép
Tăng số luồng 1,5
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Nhôm
Có chỉ Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt Al
Có vòng đệm Không
Màu RAL cho vỏ ngoài RAL 9006
Loại khóa Cần gạt kép
Có cần gạt Không
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Không
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 100
Chống va đập Đúng vậy
Chống rung Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 65
Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn DIN EN 6988
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát danh mục cUR ECBT8
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (e-file number: E75770), theo UL 50E (e-file number: E75770)
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3
Số đăng ký VDE B437
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® H-B 32 TS
Article number Có vòng đệm Loại ren Kích thước ren Đơn vị giao hàng
19135000 Không Hệ mét M 25 5.000
19136000 Không Hệ mét M 32 5.000
19136200 Không Hệ mét M 40 5.000