H07ZZ-F 5G2,5



H07ZZ-F 5G2,5
H07ZZ-F 5G2,5
319.560₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 120.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 806.360 lb |
| Trọng lượng | 360 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H07ZZ-F |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 13.3 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 5G2.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Đường kính ngoài tối đa | 15.1 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | EN 50525-1 Phụ lục B, EN 50267-2-2 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Chịu được tác động của ozone theo | EN 60811-403, Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -5 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 60.4 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Mật độ khói thấp theo | IEC 61034-2 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 90.6 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 80 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 6 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Không |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-6 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-3-21 |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
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
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H07ZZ-F
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600810 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9.2 | 10.8 | 165 kg/km | |||
| 1600811 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.2 | 11.8 | 155 kg/km | |||
| 1600812 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.2 | 12.8 | 190 kg/km | |||
| 1600815 | 14 | Đúng vậy | 1.5 | 18.8 | 21.3 | 570 kg/km | |||
| 1600816 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 20.7 | 23.3 | 750 kg/km | |||
| 1600820 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.9 | 12.5 | 185 kg/km | |||
| 1600821 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.1 | 13.9 | 235 kg/km | |||
| 1600822 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.3 | 15.1 | 360 kg/km | |||
| 1600823 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 17.1 | 19.3 | 520 kg/km | |||
| 1600825 | 14 | Đúng vậy | 2.5 | 22.2 | 25 | 860 kg/km | |||
| 1600836 | 4 | Đúng vậy | 4 | 14 | 16 | 325 kg/km | |||
| 1600837 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.6 | 17.6 | 410 kg/km | |||
| 1600841 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.7 | 17.7 | 440 kg/km | |||
| 1600842 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.5 | 19.5 | 550 kg/km | |||
| 1600844 | 4 | Đúng vậy | 10 | 20.9 | 23.3 | 770 kg/km | |||
| 1600845 | 5 | Đúng vậy | 10 | 22.9 | 25.7 | 950 kg/km | |||
| 1600847 | 4 | Đúng vậy | 16 | 23.8 | 26.4 | 1070 kg/km | |||
| 1600849 | 4 | Đúng vậy | 25 | 28.9 | 32.1 | 1570 kg/km | |||
| 1600851 | 4 | Đúng vậy | 35 | 32.5 | 36.1 | 2040 kg/km | |||
| 1600852 | 4 | Đúng vậy | 50 | 37.7 | 41.5 | 2810 kg/km |