Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 24.000  kg/km
Copper index (lb) 161.300  lb
Trọng lượng 33 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 8.21  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện áp danh định của hệ thống lắp đặt cố định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu đỏ
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 3.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Thiết kế hài hòa H07Z-K
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Kích thước cáp 1X2.5
Hình dạng cáp Vòng
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất polymer liên kết chéo bằng chùm tia điện tử
Xác định lõi đơn Một màu
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -35
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -55
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 125
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 14.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -35 °C đến 120 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 21.6  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -55 °C đến 125 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-3-25, IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 145
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 145
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 120
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Đúng vậy
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Hành vi nhỏ giọt của CPR d1
Mật độ khói trong CPR s1
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 125 SC 450/750 V
Article number Conductor cross-section (mm2) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Điện áp danh định Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Copper index calc export Trọng lượng
1235000 1.5 xanh lá/vàng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235000K 1.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235001 1.5 màu đen Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235001K 1.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235002 1.5 màu xanh Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235002K 1.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235003 1.5 màu nâu Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235003K 1.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235005 1.5 màu vàng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235006 1.5 xanh lá cây Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235007 1.5 màu tím Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235009 1.5 màu cam Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235009K 1.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235104 1.5 màu đỏ Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235104K 1.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235105 1.5 trắng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235105K 1.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235106 1.5 màu xám Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235106K 1.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235114 1.5 màu xanh đậm Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1235114K 1.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2000 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 21 kg/km
1236000 2.5 xanh lá/vàng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236001 2.5 màu đen Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236001K 2.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 1200 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236002 2.5 màu xanh Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236003 2.5 màu nâu Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236005 2.5 màu vàng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236006 2.5 xanh lá cây Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236007 2.5 màu tím Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236009 2.5 màu cam Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236104 2.5 màu đỏ Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236105 2.5 trắng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236106 2.5 màu xám Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1236114 2.5 màu xanh đậm Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 33 kg/km
1237000 4 xanh lá/vàng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237001 4 màu đen Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237002 4 màu xanh Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237003 4 màu nâu Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237009 4 màu cam Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237104 4 màu đỏ Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237105 4 trắng Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237106 4 màu xám Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1237114 4 màu xanh đậm Vòng 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 49 kg/km
1238000 6 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1238001 6 màu đen Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1238002 6 màu xanh Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1238003 6 màu nâu Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1238104 6 màu đỏ Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1238106 6 màu xám Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1238114 6 màu xanh đậm Tùy theo độ dài 100 U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 67 kg/km
1239000 10 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 112 kg/km
1239001 10 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 112 kg/km
1239002 10 màu xanh Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 112 kg/km
1239003 10 màu nâu Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 112 kg/km
1239104 10 màu đỏ Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 112 kg/km
1240000 16 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 172 kg/km
1240001 16 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 172 kg/km
1240002 16 màu xanh Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 172 kg/km
1240003 16 màu nâu Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 172 kg/km
1240104 16 màu đỏ Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 172 kg/km
1240114 16 màu xanh đậm Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 172 kg/km
1241000 25 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 262 kg/km
1241001 25 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 262 kg/km
1242000 35 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 362 kg/km
1242001 35 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 362 kg/km
1243000 50 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 512 kg/km
1243001 50 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 512 kg/km
1244000 70 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 710 kg/km
1244001 70 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 710 kg/km
1245000 95 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 937 kg/km
1245001 95 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 937 kg/km
1246001 120 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 1159 kg/km
1247000 150 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 1447 kg/km
1247001 150 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 1447 kg/km
1248001 185 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 1790 kg/km
1249001 240 màu đen Tùy theo độ dài U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC 2318 kg/km