TẤM ĐẾ H-B 10/2XM-D 25
Adapter plate; Design size: 10B;

TẤM ĐẾ H-B 10/2XM-D 25
Adapter plate; Design size: 10B;
TẤM ĐẾ H-B 10/2XM-D 25

TẤM ĐẾ H-B 10/2XM-D 25
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Adapter plate |
| Design size | 10B |
| Installation type | screw |
| Scope of delivery | including screws |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.009 kg |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.