TẤM TRUNG GIAN H-B 6/M-D 9
Adapter plate; Design size: 6B;

TẤM TRUNG GIAN H-B 6/M-D 9
Adapter plate; Design size: 6B;
TẤM TRUNG GIAN H-B 6/M-D 9

TẤM TRUNG GIAN H-B 6/M-D 9
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Adapter plate |
| Design size | 6B |
| Installation type | screw |
| Scope of delivery | including screws |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.01 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.