Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 315.500  kg/km
Copper index (lb) 2120.073  lb
Trọng lượng 667 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 112
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.739
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 72
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 19  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 25G1
Có lớp vỏ ngoài được gia cố Không
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Quấn qua bó dây Màng nhựa không halogen
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 25
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Màu RAL của vỏ bọc cáp tương tự như RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 114.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Không
Độ độc thấp của khí cháy theo EN 50306-1 (≤ 6)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 380.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài), EN 50618, EN 50620
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN dựa trên tiêu chuẩn EN 50525-3-11
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận HAR Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
1123557 2 Không 1 8.2 107 kg/km Eca
1123558 3 Đúng vậy 1 8.6 129 kg/km Eca
1123559 4 Đúng vậy 1 9.2 153 kg/km Eca
1123560 5 Đúng vậy 1 10 181 kg/km Eca
1123561 7 Đúng vậy 1 10.7 220 kg/km Eca
1123562 12 Đúng vậy 1 14 343 kg/km Eca
1123564 25 Đúng vậy 1 19 667 kg/km Eca
1123565 2 Không 1.5 9.2 135 kg/km Eca
1123566 3 Đúng vậy 1.5 9.7 164 kg/km Eca
1123567 4 Đúng vậy 1.5 10.4 199 kg/km Eca
1123568 5 Đúng vậy 1.5 11.3 236 kg/km Eca
1123569 7 Đúng vậy 1.5 12.2 292 kg/km Eca
1123570 12 Đúng vậy 1.5 16.3 498 kg/km Eca
1123571 18 Đúng vậy 1.5 19.4 700 kg/km Eca
1123573 2 Không 2.5 10.4 176 kg/km Eca
1123574 3 Đúng vậy 2.5 10.9 218 kg/km Eca
1123575 4 Đúng vậy 2.5 11.8 268 kg/km Eca
1123576 5 Đúng vậy 2.5 12.9 322 kg/km Eca
1123577 7 Đúng vậy 2.5 14.4 411 kg/km Eca
1123578 12 Đúng vậy 2.5 19.3 704 kg/km Eca
1123579 18 Đúng vậy 2.5 23 1058 kg/km Eca
1123580 25 Đúng vậy 2.5 26.8 1449 kg/km Eca
1123582 4 Đúng vậy 4 13.5 357 kg/km Eca
1123583 5 Đúng vậy 4 14.9 434 kg/km Eca
1123584 3 Đúng vậy 6 13.7 372 kg/km Eca
1123585 4 Đúng vậy 6 15.1 472 kg/km Eca
1123586 5 Đúng vậy 6 16.8 611 kg/km Eca