Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp lõi đơn
Cấp độ biểu diễn Basic-Line
Copper index 153.600  kg/km
Copper index (lb) 1032.030  lb
Trọng lượng 217 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.21  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 1G16
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Màu sắc vật liệu cách nhiệt xanh lá/vàng
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 6 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 5
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu 0
Số chu kỳ uốn tối đa 3000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 3
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 99.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 39.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động 0 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, 0 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, 0 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 99.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1, UL FT2
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn DIN EN ISO 4892-2, phương pháp A, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 10 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 10
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Tốc độ trượt tối đa 3
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 10107 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Màu sắc vật liệu cách nhiệt Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1062900 1 Đúng vậy 6 xanh lá/vàng 7.4 101 kg/km
1062901 1 Không 6 màu đen 7.4 101 kg/km
1062902 1 Đúng vậy 10 xanh lá/vàng 9 158 kg/km
1062903 1 Không 10 màu đen 9 158 kg/km
1062904 1 Đúng vậy 16 xanh lá/vàng 9.9 217 kg/km
1062905 1 Không 16 màu đen 9.9 217 kg/km
1062906 1 Đúng vậy 25 xanh lá/vàng 11.3 307 kg/km
1062907 1 Không 25 màu đen 11.3 307 kg/km
1062908 1 Đúng vậy 35 xanh lá/vàng 13.1 427 kg/km
1062909 1 Không 35 màu đen 13.1 427 kg/km
1062910 1 Đúng vậy 50 xanh lá/vàng 15.9 611 kg/km
1062911 1 Không 50 màu đen 15.9 611 kg/km
1062912 1 Đúng vậy 70 xanh lá/vàng 17.6 778 kg/km
1062913 1 Không 70 màu đen 17.6 778 kg/km
1062914 1 Đúng vậy 95 xanh lá/vàng 19.8 1015 kg/km
1062915 1 Không 95 màu đen 19.8 1015 kg/km
1062916 1 Đúng vậy 120 xanh lá/vàng 23 1296 kg/km
1062917 1 Không 120 màu đen 23 1296 kg/km
1062918 1 Đúng vậy 150 xanh lá/vàng 24.8 1597 kg/km
1062919 1 Không 150 màu đen 24.8 1597 kg/km
1062920 1 Đúng vậy 185 xanh lá/vàng 27.1 1971 kg/km
1062921 1 Không 185 màu đen 27.1 1971 kg/km
1062922 1 Đúng vậy 240 xanh lá/vàng 30.6 2419 kg/km
1062923 1 Không 240 màu đen 30.6 2419 kg/km