Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Brand EPIC®
Product type Double lever
Design size 16A
Delivery Unit 10.000
Weight 0.023 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Material Steel
Đặc điểm sản phẩm
Impact-resistant

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
CE marked

Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® Locking levers for H-A, H-B
Article number Design size Delivery Unit Material
10049000 10.000 Steel
10468000 16A 10.000 Steel
10480100 32A 10.000