ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN EPIC® H-A 3 MAGS





ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN EPIC® H-A 3 MAGS
ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN EPIC® H-A 3 MAGS

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Panel-mount base |
| Design size | 3A |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.07 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 23.8 |
| Number of cable entries | 1 |
| Design connector housing | Angled |
| EMC screening |
|
| Housing RAL colour | RAL 9006 |
| With cable gland |
|
| With hinged lid |
|
| Overall width | 23.8 |
| Housing colour | grey |
| Total height | 40.5 |
| Housing coating | Powder-coated |
| Number of cable entries at the top | 1 |
| Number of side cable entries | 1 |
| Connector design | Standard |
| Lever material | Steel |
| Number of locking bolts | 0 |
| Housing variant | Panel-mount base |
| Housing base material | Zinc alloy |
| With thread |
|
| With collar |
|
| Locking type | Single lever |
| With lever |
|
| Screen contact |
|
| Sealing material, short form | NBR |
| Sealing material | Acrylonitrile butadiene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Corrosion-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | 100 |
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| IP protection class plugged in | IP 65 |
| Corrosion-resistant according to | DIN EN 6988 |
| Protection class (IP), not installed | IP 65 |
| Halogenfree |
|
| Short-term temperature peaks | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| cUR category control number | ECBT8 |
| UL category control number | ECBT2 |
| TÜV certified |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR certification | according to UL 1977 (e-file number: E75770), according to UL 50E (e-file number: E75770) |
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770) |
| VDE registration number | B437 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® H-A 3 MAGS
| Article number | Delivery Unit |
|---|---|
| 10423500 | 10.000 |