Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Đúng vậy
Dòng sản phẩm RECTANGULAR
Loại sản phẩm Phụ kiện lõi đầu nối hình chữ nhật có kết nối bằng vít
Phạm vi cung cấp bao gồm cả ốc vít
Kích thước thiết kế 3A
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.019 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 10 A theo UL/CSA, 23 A theo IEC
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Đúng vậy
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 4 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 400 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL/CSA
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Thiết kế sản phẩm
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có lớp bảo vệ bằng dây Không
Màu sắc màu xám
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 20 AWG
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 14 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.5
Số lượng tiếp điểm 3+PE
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 2.5
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Loại lõi tiếp điểm Phích cắm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ bạc
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Loại kết nối PE Kết nối bằng vít
Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn 6
Biến thể tiếp điểm Chân
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Ag
Loại đầu nối Phích cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 1
Loại kết nối dây dẫn Kết nối bằng vít
Chèn vật liệu Polyamide
Lõi tiếp điểm không có tiếp điểm Không
Chiều dài băng bóc vỏ của kết nối PE 6
Đường kính tiếp điểm 1.6
Số lượng tiếp điểm nguồn 3
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Mô-men siết tối thiểu cho kết nối PE 0.5
Chống axit Không
Chịu được hóa chất Không
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Mô-men siết tối đa cho kết nối PE 0.5
Nhiệt độ hoạt động tối đa 100
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (e-file number: E75770)
Số đăng ký VDE B437
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® H-A 3
Article number Số lượng tiếp điểm Loại lõi tiếp điểm Đơn vị giao hàng Dòng sản phẩm
10420000 3+PE Phích cắm 10.000 RECTANGULAR
10421000 3+PE Ổ cắm 10.000 RECTANGULAR
381167223 3+PE Phích cắm 5.000 HDC
381167224 3+PE Ổ cắm 5.000 HDC