MÔ-ĐUN NAM EPIC MCS 3 CM-HV
Hệ thống mô-đun MC; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 3; Các vị trí bắt buộc: 1; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 1.5mm² - 10mm²; 1000 V AC rms / DC according to IEC; 50 A according to IEC


MÔ-ĐUN NAM EPIC MCS 3 CM-HV
Hệ thống mô-đun MC; Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos; Số lượng tiếp điểm: 3; Các vị trí bắt buộc: 1; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 1.5mm² - 10mm²; 1000 V AC rms / DC according to IEC; 50 A according to IEC
MÔ-ĐUN NAM EPIC MCS 3 CM-HV

MÔ-ĐUN NAM EPIC MCS 3 CM-HV
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Mô-đun dòng điện cao dành cho 3 tiếp điểm nguồn và nguồn điện công suất cao lên đến 50 A và điện áp lên đến 1000 V
Các đầu nối mô-đun mang lại nhiều khả năng kết hợp đa dạng và có thể lắp ráp một cách linh hoạt — thậm chí để tạo ra các đầu nối lai dành cho các loại môi trường truyền dẫn khác nhau
Được làm từ nhựa bền (cấp khả năng cháy V-0 theo quy trình thử nghiệm UL94 về tính dễ cháy của nhựa)
Dễ dàng lắp vào khung mô-đun phù hợp
Different crimp contacts available for different conductor cross-sections
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Đơn đăng ký
Dùng để sản xuất đầu nối mô-đun
Dùng để kết nối các thiết bị và máy móc với nguồn điện trong các ứng dụng khác nhau
Dùng cho các khung mô-đun đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® MC
Dùng cho nhiều loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MC |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.007 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 50 A theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện áp xung định mức | 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 2 |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 16 AWG |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 8 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 1.5 |
| Số lượng tiếp điểm | 3 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 10 |
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Các vị trí bắt buộc | 1 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 3 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770) |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.