Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Hệ thống mô-đun MC
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt kẹp vào
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.008 kg
Đặc tính điện
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Không
Thiết kế sản phẩm
Loại lõi tiếp điểm Ổ cắm
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chèn vật liệu Polyamide
Có lớp bảo vệ bằng dây Không
Màu sắc màu đen
Chèn tài liệu, dạng ngắn PA
Số lượng tiếp điểm 0
Các vị trí bắt buộc 1
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Có dây nối đất bảo vệ Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Nhiệt độ hoạt động tối đa 100
Không halogen Không
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
UR được công nhận Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MC Dummy module
Article number Số lượng tiếp điểm Loại lõi tiếp điểm Đơn vị giao hàng
10399400 0 Phích cắm 10.000
10399500 0 Ổ cắm 10.000