Mô-đun nam EPIC MCS 3 COAX
Hệ thống mô-đun MC; Số lượng tiếp điểm: 3; Các vị trí bắt buộc: 1; 250 V AC rms / DC according to IEC;


Mô-đun nam EPIC MCS 3 COAX
Hệ thống mô-đun MC; Số lượng tiếp điểm: 3; Các vị trí bắt buộc: 1; 250 V AC rms / DC according to IEC;
Mô-đun nam EPIC MCS 3 COAX
151.680₫
/

Mô-đun nam EPIC MCS 3 COAX
151.680₫
/
Tồn Kho Thấp (10)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Mô-đun dùng để lắp 3 tiếp điểm đồng trục nhằm truyền tín hiệu tần số cao
Các đầu nối mô-đun mang lại nhiều khả năng kết hợp đa dạng và có thể lắp ráp một cách linh hoạt — thậm chí để tạo ra các đầu nối lai dành cho các loại môi trường truyền dẫn khác nhau
Được làm từ nhựa bền (cấp khả năng cháy V-0 theo quy trình thử nghiệm UL94 về tính dễ cháy của nhựa)
Dễ dàng lắp vào khung mô-đun phù hợp
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Đơn đăng ký
Dùng để sản xuất đầu nối mô-đun
Có thể được sử dụng rộng rãi tại các giao diện máy móc cho nhiều ứng dụng truyền dữ liệu và truyền tín hiệu trong dải tần số cao
Dùng cho các khung mô-đun đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® MC
Dùng cho nhiều loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MC |
| Phạm vi cung cấp | Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Không |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Đặc tính điện
| Điện áp định mức | 250 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
Thiết kế sản phẩm
| Loại lõi tiếp điểm | Phích cắm |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Số lượng tiếp điểm dữ liệu | 0 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Chèn vật liệu | Polyamide |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đỏ |
| Chèn tài liệu, dạng ngắn | PA |
| Số lượng tiếp điểm | 3 |
| Các vị trí bắt buộc | 1 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Không halogen | Không |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| UR được công nhận | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.