Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Đúng vậy
Loại sản phẩm Hệ thống mô-đun MC
Phạm vi cung cấp bao gồm danh bạ
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.035 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 82 A theo IEC, 82 A theo UL/CSA
Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật Đúng vậy
Điện áp xung định mức 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA, 1000 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 0.5
Thiết kế sản phẩm
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có lớp bảo vệ bằng dây Không
Màu sắc màu đỏ
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 12 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 4 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 4
Số lượng tiếp điểm 1+PE
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 25
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Loại lõi tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ bạc
Loại tiếp điểm của dây dẫn bảo vệ Kết nối bằng vít
Số lượng tiếp điểm PE 1
Loại kết nối dây dẫn Kết nối bằng vít
Các vị trí bắt buộc 2
Tiếp điểm chống nhiễu Không
Chất liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Vật liệu, dạng tóm tắt PA
Số lượng tiếp điểm nguồn 1
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa +100
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Mức độ ô nhiễm 3
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen Không
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn 125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát danh mục cUR ECBT8
Số kiểm soát theo danh mục UL ECBT2
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận bởi TÜV Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
Số đăng ký VDE A870
Dấu CE Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® MC module: HC1+PE
Article number Loại lõi tiếp điểm Số lượng tiếp điểm Đơn vị giao hàng
10344600 Phích cắm 1+PE 5.000
10345600 Ổ cắm 1+PE 5.000