Mô-đun cái EPIC® MCB-HC 2 B

Mô-đun cái EPIC® MCB-HC 2 B
Mô-đun cái EPIC® MCB-HC 2 B
654.360₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Loại sản phẩm | Hệ thống mô-đun MC |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm danh bạ |
| Loại lắp đặt | ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.035 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 82 A theo IEC, 82 A theo UL/CSA |
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật | Không |
| Điện áp xung định mức | 8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL/CSA, 1000 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 0.5 |
Thiết kế sản phẩm
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có lớp bảo vệ bằng dây | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 12 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 4 AWG |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) | 4 |
| Số lượng tiếp điểm | 2 |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Có dây nối đất bảo vệ | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) | 25 |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
| Loại lõi tiếp điểm | Ổ cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ bạc |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Ag |
| Số lượng tiếp điểm PE | 0 |
| Loại kết nối dây dẫn | Kết nối bằng vít |
| Các vị trí bắt buộc | 2 |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Không |
| Chất liệu | Polyamide |
| Vật liệu, dạng tóm tắt | PA |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 2 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 100 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Không |
| Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Số kiểm soát danh mục cUR | ECBT8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ECBT2 |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận UR | theo UL 1977 (e-file number: E75770) |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770) |
| Số đăng ký VDE | A870 |
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.