Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Core-Line
Copper index 1593.700  kg/km
Copper index (lb) 10708.100  lb
Trọng lượng 2360 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 336
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.554  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.576
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 217
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 34.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 35  mm²
Kích thước cáp 4G35
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 2 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 20
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 7000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 257.3  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 137.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 257.3  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 20
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10012 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 891 CY
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1027003 3 Đúng vậy 0.5 7.9 89 kg/km
1027004 4 Đúng vậy 0.5 8.5 102 kg/km
1027005 5 Đúng vậy 0.5 9.2 127 kg/km
1027007 7 Đúng vậy 0.5 10.9 177 kg/km
1027012 12 Đúng vậy 0.5 12.6 234 kg/km
1027018 18 Đúng vậy 0.5 15.5 381 kg/km
1027025 25 Đúng vậy 0.5 17.7 472 kg/km
1027103 3 Đúng vậy 0.75 8.2 105 kg/km
1027104 4 Đúng vậy 0.75 8.9 123 kg/km
1027105 5 Đúng vậy 0.75 10 155 kg/km
1027107 7 Đúng vậy 0.75 11.6 206 kg/km
1027112 12 Đúng vậy 0.75 13.8 304 kg/km
1027118 18 Đúng vậy 0.75 16.3 425 kg/km
1027292 3 Đúng vậy 1 8.7 124 kg/km
1027293 5 Đúng vậy 1 10.6 182 kg/km
1027294 7 Đúng vậy 1 12.3 237 kg/km
1027295 12 Đúng vậy 1 14.7 352 kg/km
1027296 25 Đúng vậy 1 20.5 702 kg/km
1027301 4 Đúng vậy 1 9.8 155 kg/km
1027302 18 Đúng vậy 1 17.3 497 kg/km
1027303 3 Đúng vậy 1.5 9.7 152 kg/km
1027304 4 Đúng vậy 1.5 10.6 192 kg/km
1027305 5 Đúng vậy 1.5 11.4 233 kg/km
1027307 7 Đúng vậy 1.5 13.8 320 kg/km
1027312 12 Đúng vậy 1.5 16.3 460 kg/km
1027318 17 Đúng vậy 1.5 19.5 677 kg/km
1027325 25 Đúng vậy 1.5 23.6 926 kg/km
1027403 3 Đúng vậy 2.5 10.6 194 kg/km
1027404 4 Đúng vậy 2.5 11.8 235 kg/km
1027405 5 Đúng vậy 2.5 13 306 kg/km
1027407 7 Đúng vậy 2.5 15.8 428 kg/km
1027412 12 Đúng vậy 2.5 18.2 590 kg/km
1027503 3 Đúng vậy 4 12.4 275 kg/km
1027504 4 Đúng vậy 4 14 365 kg/km
1027507 7 Đúng vậy 4 18.3 629 kg/km
1027604 4 Đúng vậy 6 16.1 500 kg/km
1027624 4 Đúng vậy 16 27.1 1357 kg/km
1027634 4 Đúng vậy 25 31.3 1879 kg/km
1027644 4 Đúng vậy 35 34.3 2360 kg/km