Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Basic-Line
Copper index 87.000  kg/km
Copper index (lb) 584.600  lb
Trọng lượng 178 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.688
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 119
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 10.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 12G0.75
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 12
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 19 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 5
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu 0
Số chu kỳ uốn tối đa 3000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 3
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 103.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 41.2  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động 0 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, 0 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, 0 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 103.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
Khả năng chống dầu theo EN 50290-2-22: TM 54
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 10 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 10
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 150 °/m và min. +5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -20 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Tốc độ trượt tối đa 3
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 11009 theo UL 758 (e-file number: E63634), 20886 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CHAIN 809
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1026700 2 Không 0.5 5.2 34 kg/km
1026701 3 Đúng vậy 0.5 5.5 48 kg/km
1026702 4 Đúng vậy 0.5 6 52 kg/km
1026703 5 Đúng vậy 0.5 6.5 62 kg/km
1026704 7 Đúng vậy 0.5 7.7 83 kg/km
1026705 12 Đúng vậy 0.5 9.2 131 kg/km
1026706 18 Đúng vậy 0.5 11 191 kg/km
1026707 25 Đúng vậy 0.5 13.3 274 kg/km
1026708 2 Không 0.75 5.6 42 kg/km
1026709 3 Đúng vậy 0.75 6 54 kg/km
1026710 4 Đúng vậy 0.75 6.5 68 kg/km
1026711 5 Đúng vậy 0.75 7.1 82 kg/km
1026712 7 Đúng vậy 0.75 8.5 118 kg/km
1026713 12 Đúng vậy 0.75 10.3 178 kg/km
1026714 18 Đúng vậy 0.75 12.2 258 kg/km
1026715 25 Đúng vậy 0.75 14.8 372 kg/km
1026716 2 Không 1 5.9 46 kg/km
1026717 3 Đúng vậy 1 6.3 62 kg/km
1026718 4 Đúng vậy 1 6.9 78 kg/km
1026719 5 Đúng vậy 1 7.5 93 kg/km
1026720 7 Đúng vậy 1 9 133 kg/km
1026721 12 Đúng vậy 1 10.9 208 kg/km
1026722 18 Đúng vậy 1 13.2 324 kg/km
1026723 25 Đúng vậy 1 15.7 445 kg/km
1026724 2 Không 1.5 6.5 61 kg/km
1026725 3 Đúng vậy 1.5 6.9 80 kg/km
1026726 4 Đúng vậy 1.5 7.6 102 kg/km
1026727 5 Đúng vậy 1.5 8.5 127 kg/km
1026728 7 Đúng vậy 1.5 10.3 182 kg/km
1026729 12 Đúng vậy 1.5 12.3 283 kg/km
1026730 18 Đúng vậy 1.5 14.9 429 kg/km
1026731 25 Đúng vậy 1.5 17.9 597 kg/km
1026732 3 Đúng vậy 2.5 8.4 125 kg/km
1026733 4 Đúng vậy 2.5 9.3 159 kg/km
1026734 7 Đúng vậy 2.5 12.7 218 kg/km
1026737 4 Đúng vậy 4 11.1 233 kg/km