ÖLFLEX® FD 891 4G25



ÖLFLEX® FD 891 4G25
ÖLFLEX® FD 891 4G25
2.030.040₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 960.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 6450.200 lb |
| Trọng lượng | 1530 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.78 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.591 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 148 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 27.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 25 mm² |
| Kích thước cáp | 4G25 |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 4 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -5 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 209.3 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 111.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 209.3 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 90 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10012 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 891
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026012 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.8 | 162 kg/km | ||
| 1026103 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.6 | 63 kg/km | ||
| 1026104 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.3 | 75 kg/km | ||
| 1026105 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8 | 90 kg/km | ||
| 1026107 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.6 | 132 kg/km | ||
| 1026112 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11.6 | 201 kg/km | ||
| 1026118 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 13.9 | 300 kg/km | ||
| 1026125 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 16.6 | 415 kg/km | ||
| 1026127 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7.1 | 65 kg/km | ||
| 1026128 | 7 | Đúng vậy | 1 | 10.5 | 149 kg/km | ||
| 1026129 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.8 | 82 kg/km | ||
| 1026130 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 105 kg/km | ||
| 1026131 | 12 | Đúng vậy | 1 | 12.5 | 225 kg/km | ||
| 1026132 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15 | 331 kg/km | ||
| 1026133 | 25 | Đúng vậy | 1 | 17.9 | 484 kg/km | ||
| 1026303 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.7 | 93 kg/km | ||
| 1026304 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.8 | 122 kg/km | ||
| 1026305 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.6 | 147 kg/km | ||
| 1026307 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 219 kg/km | ||
| 1026312 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.9 | 322 kg/km | ||
| 1026318 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 16.9 | 478 kg/km | ||
| 1026325 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 20.1 | 670 kg/km | ||
| 1026334 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 23.6 | 897 kg/km | ||
| 1026403 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 8.8 | 129 kg/km | ||
| 1026404 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 9.8 | 167 kg/km | ||
| 1026405 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11 | 212 kg/km | ||
| 1026407 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.4 | 304 kg/km | ||
| 1026412 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 15.8 | 452 kg/km | ||
| 1026504 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.8 | 263 kg/km | ||
| 1026505 | 5 | Đúng vậy | 4 | 13.2 | 325 kg/km | ||
| 1026507 | 7 | Đúng vậy | 4 | 16.1 | 469 kg/km | ||
| 1026604 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.7 | 368 kg/km | ||
| 1026614 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.9 | 588 kg/km | ||
| 1026624 | 4 | Đúng vậy | 16 | 24.1 | 1031 kg/km | ||
| 1026634 | 4 | Đúng vậy | 25 | 27.9 | 1530 kg/km | ||
| 1026644 | 4 | Đúng vậy | 35 | 31.1 | 1959 kg/km |