Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Loại sản phẩm Cáp séc-vô
Copper index 195.000  kg/km
Copper index (lb) 1310.200  lb
Trọng lượng 313 kg/km
Đặc tính điện
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 110
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp danh định của cặp tín hiệu 300 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm của lõi nguồn 4
Chiều dài truyền dẫn tối đa 100
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4, VDE 0891-1
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Các lõi điều khiển điện áp thử nghiệm 4
Lõi điều khiển điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 14  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG)
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Màu của lớp vỏ ngoài màu cam
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 14 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polypropylene
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PP
Thành phần cáp 2 Control core pair: 1x(2x1), Shielding: Tin-plated copper braiding
Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích SICK / HIPERFACE DSL®
Xác định lõi Ký tự chữ và số và màu sắc
Thành phần cáp 3 Signal pair: 1x(2x22 AWG), Shielding: Tin-plated copper braiding
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Dây bện đồng mạ thiếc, Vải nỉ được xử lý bằng hơi nhôm
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Thành phần cáp 1 Power core: 4G2.5
Số lõi 4
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 2003
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1
Điện dung thấp Đúng vậy
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 105.0  mm
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 70.0  mm
Khả năng chống bùn theo IEC 60092-360, Phụ lục C+D
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khoảng cách di chuyển tối đa 20
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 90
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 50
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 105.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 5 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Tốc độ trượt tối đa 5
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 21209 theo UL 758 (e-file number: E63634), 10989 theo UL 758 (e-file number: E63634), 11117 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • HIPERFACE DSL® là nhãn hiệu đã đăng ký của SICK AG; ACURO®link và SCS open link là các nhãn hiệu đã đăng ký của Hengstler GmbH.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
1023274 4G1+(2x0,75)+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 11.8 202 kg/km
1023275 4G1,5+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 11.2 198 kg/km
1023276 4G2,5+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 12.6 269 kg/km
1023277 4G4+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 14 343 kg/km
1023278 4G1,5+(2x1)+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 13.2 256 kg/km
1023279 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 14 313 kg/km
1023280 4G4+(2x1)+(2x22AWG) SICK / HIPERFACE DSL® 15.8 407 kg/km