ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN H-B 32 AG DBL LVRS
Panel-mount base; Design size: 32B; Plug connection design: Standard; Double Lever; Number of cable entries: 1; Aluminium, Powder-coated; IP protection rating mounted: IP 65

ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN H-B 32 AG DBL LVRS
Panel-mount base; Design size: 32B; Plug connection design: Standard; Double Lever; Number of cable entries: 1; Aluminium, Powder-coated; IP protection rating mounted: IP 65
ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN H-B 32 AG DBL LVRS

ĐẾ GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN H-B 32 AG DBL LVRS
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Two inserts in one housing. With two levers for high safety
Ứng dụng
Plant engineering, Control engineering, Plastics industry
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Panel-mount base |
| Design size | 32B |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.2 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 93.5 |
| Number of cable entries | 1 |
| Design connector housing | Straight |
| EMC screening |
|
| Housing RAL colour | RAL 9006 |
| With cable gland |
|
| With hinged lid |
|
| Overall width | 79 |
| Housing colour | grey |
| Total height | 30.3 |
| Housing coating | Powder-coated |
| Number of cable entries at the top | 1 |
| Number of side cable entries | 0 |
| Connector design | Standard |
| Lever material | Steel |
| Number of locking bolts | 0 |
| Housing variant | Panel-mount base |
| Housing base material | Aluminium |
| With thread |
|
| Housing base material, short form | Al |
| With collar |
|
| Locking type | Double lever |
| With lever |
|
| Screen contact |
|
| Sealing material, short form | NBR |
| Sealing material | Acrylonitrile butadiene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Corrosion-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | 100 |
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| IP protection class plugged in | IP 65 |
| Corrosion-resistant according to | DIN EN 6988 |
| Halogenfree |
|
| Short-term temperature peaks | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| TÜV certified |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR certification | according to UL 1977 (e-file number: E75770), according to UL 50E (e-file number: E75770) |
| VDE registration number | B437 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® H-B 32 AG
| Article number | Delivery Unit |
|---|---|
| 10132000 | 1.000 |