Hộp đế gắn H-B 16 SGRL 21 ZW.

Hộp đế gắn H-B 16 SGRL 21 ZW.
Hộp đế gắn H-B 16 SGRL 21 ZW.

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | MC frame modular system |
| Brand | EPIC® |
| Installation type | clip on |
| Design size | 16B |
| Contacts included |
|
| Delivery Unit | 5.000 |
Đặc tính điện
| Protective conductor integrated into insert |
|
Thiết kế sản phẩm
| Contact insert type | Plug |
| Protective conductor contact type | Screw connection |
| Number of PE contacts | 1 |
| Number of data contacts | 0 |
| EMC screening |
|
| With wire protection |
|
| Colour | black |
| Number of contacts | 1 |
| First make, last break PE contact |
|
| Screen contact |
|
| Material | Polyamide |
| Number of signal contacts | 0 |
| With protective conductor |
|
| Material shortname | PA |
| Number of slots | 5 |
| Number of power contacts | 0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Pollution degree | 3 |
| Operating temperature min. | -40 |
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
| Operating temperature max. | 100 |
| Halogenfree |
|
| Short-term temperature peaks | 125 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| TÜV certified |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR certification | according to UL 1977 (e-file number: E75770) |
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770) |
| VDE registration number | A870 |
| CE marked |
|
| cUR category control number | ECBT8 |
| VDE certified |
|
| UL category control number | ECBT2 |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.