ĐỆM PHẲNG EPIC® H-B 6 S=1MM
Flat sealing ring; Design size: 6B

ĐỆM PHẲNG EPIC® H-B 6 S=1MM
Flat sealing ring; Design size: 6B
ĐỆM PHẲNG EPIC® H-B 6 S=1MM

ĐỆM PHẲNG EPIC® H-B 6 S=1MM
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
The oil-resistant sealing made of NBR material enables liquid-tight and dust-tight sealing of the panel-mount base with the device used.
Ứng dụng
Spare part for use with rectangular connectors of the EPIC® H-A and EPIC® H-B series
For a secure sealing between the panel-mount base and the housing wall used for mounting.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Flat sealing ring |
| Design size | 6B |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Material shortname | NBR |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® Flat gaskets for housings H-A und H-B