Bìa H-B 10 KDBP
Nắp bảo vệ; Kích thước thiết kế: 10B;


Bìa H-B 10 KDBP
Nắp bảo vệ; Kích thước thiết kế: 10B;
Bìa H-B 10 KDBP
542.640₫
/

Bìa H-B 10 KDBP
542.640₫
/
Còn hàng (40)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Bảo vệ khỏi các tác động từ môi trường khi không được cắm vào nguồn điện
Cố định dây bằng vấu cáp để gắn bằng vít vào đế lắp trên bảng hoặc tường
Dây buộc có vòng điều chỉnh được dùng để
gắn vào cáp
Có sẵn nhiều biến thể đa dạng.
Đơn đăng ký
Dùng cho các vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật thuộc dòng EPIC® H-B.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Nắp bảo vệ |
| Kích thước thiết kế | 10B |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.03 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều rộng tổng thể | 20 |
| Màu sắc | màu xám |
| Màu RAL | RAL 7035 |
| Chiều dài tổng cộng | 53.9 |
| Chiều cao tổng thể | 76 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® Protective covers for H-B
| Article number | Kích thước thiết kế | Biến thể bu-lông chốt | Có dây buộc an toàn | Loại khóa | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 10015000 | 6B | Đúng vậy | Cần gạt đơn | 10.000 | |
| 10015100 | 6B | 10.000 | |||
| 10016500 | 6B | 10.000 | |||
| 10047000 | 10B | 10.000 | |||
| 10047100 | 10B | 10.000 | |||
| 10048500 | 10B | 10.000 | |||
| 10048600 | 10B | Cần gạt đơn | 10.000 | ||
| 10048700 | 10B | 10.000 | |||
| 10087000 | 16B | 5.000 | |||
| 10087100 | 16B | Không | Cần gạt kép | 10.000 | |
| 10088500 | 16B | 5.000 | |||
| 10088600 | 16B | 10.000 | |||
| 10088700 | 16B | Đúng vậy | 10.000 | ||
| 10118000 | 24B | 5.000 | |||
| 10118020 | 32B | 10.000 | |||
| 10118100 | 24B | 5.000 | |||
| 10118600 | 24B | 10.000 | |||
| 10118700 | 24B | 10.000 | |||
| 10119500 | 24B | 5.000 | |||
| 70250250 | 6B | Bu lông cho cần gạt một tay cầm | Cần gạt đơn | 1.000 | |
| 70250254 | 6B | Cần gạt đơn | 1.000 | ||
| 70250256 | 16B | Cần gạt kép | 1.000 |