BỘ MÃ HÓA H-B Q+E
Coding element;

BỘ MÃ HÓA H-B Q+E
Coding element;
BỘ MÃ HÓA H-B Q+E

BỘ MÃ HÓA H-B Q+E
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
Coding set with large packaging unit, consisting of coding pin and coding bolt
For simple and clear identification of connector inserts with an identical number of poles but different assignments or functions
Coding pins are used for mechanical coding of the connector face and prevent mismating with the mating connector
Coding pins are used for mechanical coding of the connector insert and prevent mismating with the mating connector
Coding pins are placed in the pin insert and pressed in with a screwdriver (the corresponding contact positions in the opposite socket insert must be kept free)
Coding bolts replace one or more fastening screws of the connector insert.
Ứng dụng
For use with the EPIC® QUICK & EASY mounting system and the EPIC® H-B series rectangular connector housings.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Coding element |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® QUICK & EASY
| Article number | Design size | Delivery Unit |
|---|---|---|
| 10028000 | 50.000 |