H-B 6 LB-K TAY GẠT ĐƠN
Single lever; Design size: 6B

H-B 6 LB-K TAY GẠT ĐƠN
Single lever; Design size: 6B
H-B 6 LB-K TAY GẠT ĐƠN

H-B 6 LB-K TAY GẠT ĐƠN
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Locks a rectangular connector housing securely to its mating housing.
Ứng dụng
Spare part for use with the EPIC® H-B 6 and EPIC® H-A 10 series rectangular connector housings.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Single lever |
| Design size | 6B |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.025 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material | Stainless steel |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| CE marked |
|
Tài liệu
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.