ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1,5


ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1,5
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G1,5
540.360₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 65.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 436.700 lb |
| Trọng lượng | 101 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 127 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.61 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 2 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 2.5 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 82 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ niken |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 3G1.5 |
| Có lõi gia cố | Không |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện bằng đồng |
| Số lõi | 3 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polytetrafluoroethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polytetrafluoroethylene |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PTFE |
| Có lớp giáp | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PTFE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -190 |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -190 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 260 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 25.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 94.5 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 260 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091330 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 5.5 | 75 kg/km | ||
| 0091331 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 5.9 | 87 kg/km | ||
| 0091332 | 3 | Đúng vậy | 1 | 5.8 | 81 kg/km | ||
| 0091333 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.4 | 104 kg/km | ||
| 0091334 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.3 | 101 kg/km | ||
| 0091335 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 7.2 | 134 kg/km | ||
| 0091336 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 7.8 | 162 kg/km | ||
| 0091337 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 7.9 | 160 kg/km | ||
| 0091338 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 8.7 | 204 kg/km | ||
| 0091339 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 9.4 | 270 kg/km |