ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1,5


ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1,5
ÖLFLEX® HEAT 260 MC 3G1,5
376.800₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 43.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 290.260 lb |
| Trọng lượng | 72 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.61 |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 68 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ niken |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 3G1.5 |
| Có lõi gia cố | Không |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 3 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polytetrafluoroethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polytetrafluoroethylene |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PTFE |
| Có lớp giáp | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PTFE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -190 |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -190 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 260 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 22.4 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 84.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 260 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 260 MC
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091300 | 2 | Không | 0.5 | 3.9 | 22 kg/km | ||
| 0091301 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 4.1 | 33 kg/km | ||
| 0091302 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 4.5 | 45 kg/km | ||
| 0091305 | 2 | Không | 0.75 | 4.2 | 32 kg/km | ||
| 0091306 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 4.4 | 47 kg/km | ||
| 0091307 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 5.1 | 58 kg/km | ||
| 0091310 | 2 | Không | 1 | 4.8 | 42 kg/km | ||
| 0091311 | 3 | Đúng vậy | 1 | 5.1 | 56 kg/km | ||
| 0091312 | 4 | Đúng vậy | 1 | 5.8 | 71 kg/km | ||
| 0091315 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 5.6 | 72 kg/km | ||
| 0091316 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 6.1 | 98 kg/km | ||
| 0091317 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 7 | 118 kg/km | ||
| 0091320 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 7.1 | 87 kg/km | ||
| 0091321 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 7.7 | 116 kg/km | ||
| 0091322 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 8.5 | 145 kg/km |