ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 5G1,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; Xác định lõi: Màusắc; -190°C - 260°C; Lắp đặt cố định


ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 5G1,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 5G1.5; U0/U: 300/500 V; Xác định lõi: Màusắc; -190°C - 260°C; Lắp đặt cố định
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 5G1,5
819.960₫
/

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 5G1,5
819.960₫
/
Còn hàng (9087)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Close-meshed braid made of galvanised steel wires protects against mechanical damage, Small outer diameters for maximum saving of space and weight, DNV GL certification for use with ship diesel engines
Đơn đăng ký
Extremely high temperatures and mechanical stress require special insulated and armoured cables, Main applications- Ship-building- Signal systems- Monitoring devices- Diesel engines- Steam boiler units- Turbine manufacturing, Electronics for industry and shipping, ship electrics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 72.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 483.800 lb |
| Trọng lượng | 149 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC, U0: 250 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo DNV |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Loại giáp | Lưới đan bằng đấu dây thép mạ kẽm |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ niken |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 5 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 5G1.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polytetrafluoroethylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Sợi thủy tinh |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Có lõi gia cố | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PTFE |
| Có lớp giáp | Đúng vậy |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Chống axit | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -190 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 260 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Không |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -190 °C đến 260 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 36.5 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091120 | 2 | Không | 1.5 | 5.7 | 93 kg/km | ||
| 0091121 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 6.1 | 102 kg/km | ||
| 0091124 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 8 | 180 kg/km | ||
| 00911223 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 6.6 | 130 kg/km | ||
| 00911233 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 7.3 | 149 kg/km |