ÖLFLEX® ROBUST 200 7G2,5




ÖLFLEX® ROBUST 200 7G2,5
ÖLFLEX® ROBUST 200 7G2,5

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 168.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1128.910 lb |
| Trọng lượng | 312 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.734 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 61 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 15.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 7G2.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 7 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polypropylene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PP |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 10 |
| Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo | EN 50525-2-21 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống ozone | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 63.6 mm |
| Chống chịu thời tiết theo tiêu chuẩn | HD 605 S2 |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 159.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Chống tia UVC | Đúng vậy |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 19/1 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBUST 200
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021800 | 2 | Không | 1 | 8 | 65 kg/km | ||
| 0021801 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.4 | 79 kg/km | ||
| 0021802 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.2 | 96 kg/km | ||
| 0021803 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10 | 113 kg/km | ||
| 0021805 | 2 | Không | 1.5 | 8.6 | 72 kg/km | ||
| 0021806 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9.1 | 97 kg/km | ||
| 0021807 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 122 kg/km | ||
| 0021808 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 146 kg/km | ||
| 0021809 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 13.5 | 208 kg/km | ||
| 0021810 | 2 | Không | 2.5 | 9.8 | 114 kg/km | ||
| 0021811 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.4 | 144 kg/km | ||
| 0021812 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.5 | 181 kg/km | ||
| 0021813 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.1 | 222 kg/km | ||
| 0021814 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 15.9 | 312 kg/km | ||
| 0021816 | 3 | Đúng vậy | 4 | 12.4 | 215 kg/km | ||
| 0021817 | 4 | Đúng vậy | 4 | 14 | 273 kg/km | ||
| 0021818 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.8 | 333 kg/km | ||
| 0021822 | 4 | Đúng vậy | 6 | 15.7 | 378 kg/km | ||
| 0021823 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.2 | 463 kg/km | ||
| 0021825 | 4 | Đúng vậy | 10 | 19.4 | 563 kg/km | ||
| 0021826 | 5 | Đúng vậy | 10 | 21.4 | 770 kg/km | ||
| 0021828 | 4 | Đúng vậy | 16 | 22.2 | 820 kg/km | ||
| 0021829 | 5 | Đúng vậy | 16 | 24.5 | 1025 kg/km | ||
| 0021831 | 4 | Đúng vậy | 25 | 26.7 | 1242 kg/km | ||
| 0021833 | 4 | Đúng vậy | 35 | 29.5 | 1603 kg/km | ||
| 0021836 | 4 | Đúng vậy | 50 | 36.2 | 2400 kg/km |