Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 254.000  kg/km
Copper index (lb) 1706.600  lb
Trọng lượng 480 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 169
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.729
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 109
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 17.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H05VVC4V5-K
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 12G1.5
Màu của lớp vỏ trong màu xám
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong PVC
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 12
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 107.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 358.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 20 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL Cable Flame Test, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, Chứng nhận UL 80°C theo tiêu chuẩn UL 758, CSA C22.2 Số 210-15
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Hành vi nhỏ giọt của CPR d0
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-51
Mật độ khói trong CPR s3
Chứng nhận UL AWM 21098 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
Được chứng nhận bởi Ecolab Đúng vậy
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a3
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Dca
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM II B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 150 CY
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0015602 2 Không 0.75 8.5 109 kg/km
0015603 3 Đúng vậy 0.75 8.9 125 kg/km
0015604 4 Đúng vậy 0.75 9.6 157 kg/km
0015605 5 Đúng vậy 0.75 10.3 180 kg/km
0015607 7 Đúng vậy 0.75 12.3 226 kg/km
0015612 12 Đúng vậy 0.75 14.8 325 kg/km
0015702 2 Không 1 8.8 121 kg/km
0015703 3 Đúng vậy 1 9.4 145 kg/km
0015704 4 Đúng vậy 1 10 180 kg/km
0015705 5 Đúng vậy 1 11 203 kg/km
0015707 7 Đúng vậy 1 13 273 kg/km
0015712 12 Đúng vậy 1 15.6 425 kg/km
0015802 2 Không 1.5 10 151 kg/km
0015803 3 Đúng vậy 1.5 10.5 159 kg/km
0015804 4 Đúng vậy 1.5 11.4 211 kg/km
0015805 5 Đúng vậy 1.5 12.7 241 kg/km
0015807 7 Đúng vậy 1.5 15.1 306 kg/km
0015812 12 Đúng vậy 1.5 17.9 480 kg/km
0015903 3 Đúng vậy 2.5 11.9 245 kg/km
0015904 4 Đúng vậy 2.5 13.2 295 kg/km
0015905 5 Đúng vậy 2.5 14.7 365 kg/km
0015907 7 Đúng vậy 2.5 17.5 510 kg/km