Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 1920.000  kg/km
Copper index (lb) 12901.872  lb
Trọng lượng 2829 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.386  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.579
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Điện áp danh định của hệ thống lắp đặt cố định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 115
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 35  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 50  mm²
Kích thước cáp 4G50
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Hợp chất không halogen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt HFFR
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt HFFR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -30
Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 140.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Mật độ khói thấp theo IEC 61034-2
Chống dầu Đúng vậy
Độ độc thấp của khí cháy theo NES 02-713 (≤ 3)
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 525.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5, UL OILRES I, UL OILRES II
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50620, EN 50618
Xoắn để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Hành vi nhỏ giọt của CPR d1
Mật độ khói trong CPR s1a
Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt Không
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Độ axit của CPR a1
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR B2ca
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR
0014150 2 Không 1.5 7.6 90 kg/km Cca
0014151 3 Đúng vậy 1.5 8.3 113 kg/km Cca
0014152 4 Đúng vậy 1.5 9 139 kg/km Cca
0014153 5 Đúng vậy 1.5 10.1 175 kg/km Cca
0014156 2 Không 2.5 9 132 kg/km Cca
0014157 3 Đúng vậy 2.5 9.7 166 kg/km Cca
0014158 4 Đúng vậy 2.5 10.8 206 kg/km Cca
0014159 5 Đúng vậy 2.5 11.9 260 kg/km Cca
0014162 3 Đúng vậy 4 11.4 238 kg/km Cca
0014163 4 Đúng vậy 4 12.7 302 kg/km Cca
0014164 5 Đúng vậy 4 13.9 371 kg/km Cca
0014166 3 Đúng vậy 6 12.7 320 kg/km Cca
0014167 4 Đúng vậy 6 13.9 399 kg/km Cca
0014168 5 Đúng vậy 6 15.8 507 kg/km Cca
0014170 4 Đúng vậy 10 17.9 661 kg/km B2ca
0014171 5 Đúng vậy 10 19.9 825 kg/km B2ca
0014173 4 Đúng vậy 16 20.7 956 kg/km B2ca
0014174 5 Đúng vậy 16 23 1192 kg/km B2ca
0014176 4 Đúng vậy 25 25.4 1479 kg/km B2ca
0014177 5 Đúng vậy 25 28.5 1859 kg/km B2ca
0014179 4 Đúng vậy 35 28.8 1984 kg/km B2ca
0014180 5 Đúng vậy 35 32.3 2487 kg/km B2ca
0014182 4 Đúng vậy 50 35 2829 kg/km B2ca
0014184 4 Đúng vậy 70 40 3888 kg/km B2ca
0014186 4 Đúng vậy 95 46 5107 kg/km B2ca
0014188 4 Đúng vậy 120 51 6314 kg/km B2ca