ÖLFLEX® 440 CP 7G1,5



ÖLFLEX® 440 CP 7G1,5
ÖLFLEX® 440 CP 7G1,5
878.040₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 186.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1249.700 lb |
| Trọng lượng | 290 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 104 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.701 |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 67 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 14.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 7G1.5 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu xám |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | TPE |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 7 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Sử dụng lâu dài dưới nước với thời gian tối đa lên đến | 10 |
| Có thể sử dụng liên tục dưới nước theo | EN 50525-2-21 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống thủy phân | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 85.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Khả năng chống bùn theo | IEC 61892-4 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 55 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 213.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Số đăng ký VDE | 6582 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® 440 CP
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012901 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 8.3 | 100 kg/km | ||
| 0012902 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 8.8 | 102 kg/km | ||
| 0012903 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 9.7 | 139 kg/km | ||
| 0012904 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 11.2 | 175 kg/km | ||
| 0012906 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 13.7 | 276 kg/km | ||
| 0012907 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 15.7 | 376 kg/km | ||
| 0012908 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 18.5 | 485 kg/km | ||
| 0012911 | 2 | Không | 0.75 | 8.4 | 100 kg/km | ||
| 0012912 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 8.7 | 104 kg/km | ||
| 0012913 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 9.5 | 126 kg/km | ||
| 0012914 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 10.2 | 144 kg/km | ||
| 0012915 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 11.9 | 210 kg/km | ||
| 0012917 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 14.5 | 284 kg/km | ||
| 0012919 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 20.3 | 596 kg/km | ||
| 0012925 | 2 | Không | 1 | 8.7 | 104 kg/km | ||
| 0012926 | 3 | Đúng vậy | 1 | 9.3 | 132 kg/km | ||
| 0012927 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.9 | 141 kg/km | ||
| 0012928 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10.8 | 142 kg/km | ||
| 0012929 | 7 | Đúng vậy | 1 | 12.8 | 214 kg/km | ||
| 0012931 | 12 | Đúng vậy | 1 | 15.4 | 334 kg/km | ||
| 0012932 | 18 | Đúng vậy | 1 | 17.7 | 444 kg/km | ||
| 0012933 | 25 | Đúng vậy | 1 | 21.5 | 738 kg/km | ||
| 0012934 | 34 | Đúng vậy | 1 | 23.8 | 972 kg/km | ||
| 0012940 | 2 | Không | 1.5 | 9.5 | 122 kg/km | ||
| 0012941 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 140 kg/km | ||
| 0012942 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 170 kg/km | ||
| 0012943 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.6 | 200 kg/km | ||
| 0012944 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 14.2 | 290 kg/km | ||
| 0012945 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 16.8 | 423 kg/km | ||
| 0012946 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 20 | 616 kg/km | ||
| 0012947 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 23.5 | 804 kg/km | ||
| 0012949 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 28.9 | 1360 kg/km | ||
| 0012950 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 11.4 | 194 kg/km | ||
| 0012951 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 12.6 | 242 kg/km | ||
| 0012952 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 14 | 312 kg/km | ||
| 0012953 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 16.4 | 487 kg/km | ||
| 0012954 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 20.1 | 795 kg/km |